Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje
Iniciar sesión o Registrarse
English
English
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Idaho
Resources
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Generador de Curvas de Caudal de Reguladores
Tipo de informe
Contrapresión
Reducción de presión
Número de reguladores a comparar
1
2
3
4
Temperatura utilizada para definir un volumen estándar de gas
68 (F)
Presión estándar
0(psig)
Unidades de presión
bara
barg
kPa a
kPa g
MPa a
MPa g
psia
psig
Torr
Unidades de caudal
g/s
kg/h
kg/s
scfh
scfm
slpm
sm3/hr
sm3/m
Unidades de velocidad de la línea
Fraccional
Métrico
Unidades de temperatura
Celsius
Fahrenheit
Kelvin
Rankine
Regulador 1
Serie del regulador
RD(H)20
RD(H)20-EFP
RD(H)25
RD(H)25-EFP
RD(H)30
RD(H)30-EFP
RD(H)40
RD(H)40-EFP
RD2
RS(H)2
RS(H)20
SFRA09--P------0---(Peek Seat, No Pilot)
SFRA09--P------X---(Peek Seat, SEPC Pilot)
SFRS09--P----------(Peek Seat)
SGRA08--E----------(Elastomer Seat)
SGRA08--P----------(Peek Seat)
SGRA12--E----------(Elastomer Seat)
SGRA12--P----------(Peek Seat)
SGRD12--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SGRD12--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SGRD12--P-----D----(Peek Seat, Std Pilot)
SGRD12--P-----E----(Peek Seat, EF Pilot)
SGRD16--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SGRD16--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SGRD16--P-----D----(Peek Seat, Std Pilot)
SGRD16--P-----E----(Peek Seat, EF Pilot)
SGRD24--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SGRD24--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SGRD24--P-----D----(Peek Seat, Std Pilot)
SGRD24--P-----E----(Peek Seat, EF Pilot)
SGRS08--E----------(Elastomer Seat)
SGRS08--P----------(Peek Seat)
SGRS12--E----------(Elastomer Seat)
SGRS12--P----------(Peek Seat)
SGRS16--E----------(Elastomer Seat)
SGRS16--P----------(Peek Seat)
SGRS24--E----------(Elastomer Seat)
SGRS24--P----------(Peek Seat)
SHRD12--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SHRD12--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SHRD16--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SHRD16--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SHRD24--E-----D----(Elastomer Seat, Std Pilot)
SHRD24--E-----E----(Elastomer Seat, EF Pilot)
SHRS08--E----------(Elastomer Seat)
SHRS12--E----------(Elastomer Seat)
SHRS16--E----------(Elastomer Seat)
SHRS24--E----------(Elastomer Seat)
Ƶ Obsolete:LPRS10
Ƶ Obsolete:LPRS15
Ƶ Obsolete:LPRS4
Ƶ Obsolete:LPRS6
Ƶ Obsolete:LPRS8
Ƶ Obsolete:RA4
Ƶ Obsolete:RA6
Ƶ Obsolete:RA8
Ƶ Obsolete:RD(H)10
Ƶ Obsolete:RD(H)10-EFP
Ƶ Obsolete:RD(H)15
Ƶ Obsolete:RD(H)15-EFP
Ƶ Obsolete:RD(H)6
Ƶ Obsolete:RD(H)8
Ƶ Obsolete:RS(H)10
Ƶ Obsolete:RS(H)15
Ƶ Obsolete:RS(H)4
Ƶ Obsolete:RS(H)6
Ƶ Obsolete:RS(H)8
Se necesita la serie.
Relación
Rango de control de presión
Se necesita el Rango de control de la presión.
Diámetro interior de salida del tubo/tubería
(in)
Se necesita el diámetro interior de salida del tubo/tubería.
Escriba el diámetro interior de salida del tubo/tubería en formato decimal.
Tipo de gas
Aire
Ammonia
Argón
Butano
Dióxido de Carbono
Especificado por usuario
Helio
Hidrógeno
Metano
Nitrógeno
Oxígeno
Propane
Se necesita el Tipo de gas.
Velocidad máxima de la línea
(ft/s)
Se necesita la Velocidad máxima de la línea.
Escriba la Velocidad máxima de la línea en formato decimal.
Presión de entrada
Presión aguas abajo
(psig)
Se necesita la Presión de entrada.
Escriba la Presión de entrada en formato decimal.
Presión de ajuste
(psig)
Se necesita la Presión de ajuste.
Escriba la Presión de ajuste en formato decimal.
Temperatura de entrada
(F)
Se necesita la Temperatura de entrada.
Escriba la Temperatura de entrada en formato decimal.
Masa molar
(g/mol)
Se necesita la Masa molar.
Escriba la Masa molar en formato decimal.
Factor de relación del calor específico
Se necesita el Factor de relación del calor específico.
Escriba el Factor de relación del calor específico en formato decimal.
Rango del muelle
(N/mm)
Catálogo RHPS
El Factor de relación del calor específico es la relación del calor específico dividida entre 1,4 (la relación del calor específico del aire en condiciones prácticamente atmosféricas).